Meniu Caută

Distanțiere rotunde de izolare

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Cod Serie: SR2797

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
177 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime filet intern Diametru corp Model Lungime distanțier Cumpără
10,0353 RON - 10,0353 RON 150 În stoc
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
50.0 mm
9,4619 RON - 9,6158 RON 100 În stoc
M2.5
6.5 mm
Male/Male
15.0 mm
7,1878 RON - 10,5886 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
9.5 mm
Male/Male
18.0 mm
7,2026 RON - 7,2026 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
9.5 mm
Male/Male
45.0 mm
6,7021 RON - 6,7021 RON 79 În stoc
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
50.0 mm
6,2242 RON - 6,2242 RON 1300 În stoc
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
25.0 mm
7,6778 RON - 7,6778 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
50.0 mm
10,1281 RON - 10,1281 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.7 mm
Male/Male
50.0 mm
6,7422 RON - 6,7422 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
9.5 mm
Male/Male
30.0 mm
6,2818 RON - 6,2818 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
9.5 mm
Male/Male
20.0 mm
7,2026 RON - 7,2026 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
9.5 mm
Male/Male
45.0 mm
9,3559 RON - 9,3559 RON 200 În stoc
M6
12.7 mm
Male/Male
45.0 mm
9,3559 RON - 9,3559 RON 200 În stoc
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
45.0 mm
6,3926 RON - 6,5233 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
6,6086 RON - 6,6086 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
8.0 mm
Male/Male
45.0 mm
6,2818 RON - 6,2818 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
9.5 mm
Male/Male
25.0 mm
7,6778 RON - 7,6778 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
9.5 mm
Male/Male
50.0 mm
6,2818 RON - 6,2818 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
9.5 mm
Male/Male
25.0 mm
4,767 RON - 4,767 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
8.0 mm
Male/Male
10.0 mm
7,7075 RON - 7,7075 RON 20 În stoc
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
25.0 mm
  • din 9
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 12.7 mm M6 50.0 mm

10177143

Interval de preț
10,0353 RON - 10,0353 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    12.7 mm
  • Lungime filet intern
    12.7 mm
Bucşe distanţier tată-tată Rotund 6.5 mm M2.5 15.0 mm Nailon 6/6

10175866

Interval de preț
9,6158 RON - 9,4619 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    6.5 mm
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 8.0 mm M4 50.0 mm

10176627

Interval de preț
6,7021 RON - 6,7021 RON

Niveluri de stoc
79 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime filet intern
    6.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 9.5 mm M4 25.0 mm

10176719

Interval de preț
6,2242 RON - 6,2242 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Bucşe distanţier tată-tată Rotund 12.7 mm M6 45.0 mm PA

10177129

Interval de preț
9,3559 RON - 9,3559 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    12.7 mm
  • Lungime distanțier
    45.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 12.7 mm M6 45.0 mm

10177112

Interval de preț
9,3559 RON - 9,3559 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    12.7 mm
  • Lungime filet intern
    12.7 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 12.7 mm M6 25.0 mm

10177037

Interval de preț
7,7075 RON - 7,7075 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    12.7 mm
  • Lungime filet intern
    12.7 mm