10177006
TNM5-9.5-50-2
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 + | 7,4905 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Formă distanțier | Rotund |
| Material bucșă | Alamă |
| Diametru corp | 9.5 mm |
| Diametru corp | 0.374 in |
| Lungime filet intern | 0.394 in |
| Lungime filet intern | 10.0 mm |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 105 °C |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 221 °F |
| Lungime distanțier | 50.0 mm |
| Lungime distanțier | 1.969 in |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Model | Female/Male |
| Dimensiune filet | M5 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina