Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată Rotund 9.5 mm M4 40.0 mm

Acest distanțier izolator din nailon cu filet tată-mamă oferă izolație electrică la componentele sensibile din cadrul ansamblurilor plăcilor de circuite.
Numărul piesei Essentra:

10176771

Numărul piesei producătorului:

TNM4-9.5-40-2

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 7,2026 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

720,26 RON

100 x 7,2026 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Rotund
Material bucșă Alamă
Diametru corp 9.5 mm
Lungime filet intern 10.0 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 105 °C
Lungime distanțier 40.0 mm
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model Female/Male
Dimensiune filet M4
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne