10017302
MSNE-12M-01
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,6972 RON |
| 5000 + | 0,6275 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime distanțier | 12.0 mm |
|---|---|
| Lungime distanțier | 0.472 in |
| Formă cap | Rotund |
| Grosime maximă panou | 0.063 in |
| Grosime maximă panou | 1.6 mm |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Diametru corp | 0.264 in |
| Diametru corp | 6.7 mm |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Mărime pătrat | 4.3 mm |
| Mărime pătrat | 0.169 in |
| Dimensiune orificiu | 4.3 mm |
| Dimensiune orificiu | 0.169 in |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina