Tieto dištančné podložky pre LED diódy sú dostupné v troch rôznych typoch, vhodných pre obidve LED diódy T-1 a T-1 3/4. Zabezpečujú kontrolu výšky a udržujú stabilitu káblov. Majú poistku pre automatické vkladanie a predbežné zmontovanie.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Tip LED compatibil (Toate) | Diametru total | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5092 RON - 0,5092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,5585 RON - 0,5585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,5941 RON - 0,5941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3408 RON - 0,3408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,256 RON - 0,256 RON | 500 În stoc |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4641 RON - 0,4641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5284 RON - 0,5284 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,3477 RON - 0,3477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2711 RON - 0,2711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3614 RON - 0,3614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2929 RON - 0,2929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,412 RON - 0,412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4723 RON - 0,4723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5339 RON - 0,5339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 0,3696 RON - 0,3696 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2792 RON - 0,2792 RON | 24000 În stoc |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4011 RON - 0,4011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4271 RON - 0,4271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4792 RON - 0,4792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina