Meniu Caută

Distanțiere pentru LED-uri - distanțiere rotunde, metrice

În stoc

Tieto dištančné podložky pre LED diódy sú dostupné v troch rôznych typoch, vhodných pre obidve LED diódy T-1 a T-1 3/4. Zabezpečujú kontrolu výšky a udržujú stabilitu káblov. Majú poistku pre automatické vkladanie a predbežné zmontovanie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip LED compatibil (Toate) Diametru total Înălțime totală Cumpără
0,4723 RON - 0,4723 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1,3.0 mm
4.8 mm
21.0 mm
0,3353 RON - 0,3353 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1,3.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
0,2601 RON - 0,2601 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
2.0 mm
0,3353 RON - 0,3353 RON 3298 În stoc
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
8.0 mm
0,3545 RON - 0,3545 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
10.0 mm
0,2669 RON - 0,2669 RON 200 În stoc
T-1,3.0 mm
4.8 mm
3.0 mm
0,4024 RON - 0,4024 RON 1000 În stoc
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
14.0 mm
0,5188 RON - 0,5188 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
24.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
29.0 mm
0,5695 RON - 0,5695 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
28.0 mm
0,3587 RON - 0,3587 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1,3.0 mm
4.8 mm
11.0 mm
0,3696 RON - 0,3696 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1,3.0 mm
4.8 mm
12.0 mm
0,4723 RON - 0,4723 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
20.0 mm
0,4517 RON - 0,4517 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
18.0 mm
0,5339 RON - 0,5339 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
25.0 mm
0,2929 RON - 0,2929 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
5.0 mm
0,412 RON - 0,412 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
15.0 mm
0,4847 RON - 0,4847 RON 400 În stoc
T-1,3.0 mm
4.8 mm
22.0 mm
0,4942 RON - 0,4942 RON 10000 În stoc
T-1,3.0 mm
4.8 mm
23.0 mm
0,4148 RON - 0,4148 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1,3.0 mm
4.8 mm
16.0 mm
  • din 4
Separator LED 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109823

Interval de preț
0,3353 RON - 0,3353 RON

Niveluri de stoc
3298 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    6.5 mm
Separator LED 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109502

Interval de preț
0,2669 RON - 0,2669 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,3.0 mm
  • Diametru total
    4.8 mm
Separator LED 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109366

Interval de preț
0,4024 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
Separator LED 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109694

Interval de preț
0,4847 RON - 0,4847 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,3.0 mm
  • Diametru total
    4.8 mm
Separator LED 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109700

Interval de preț
0,4942 RON - 0,4942 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,3.0 mm
  • Diametru total
    4.8 mm