Meniu Caută

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

În stoc

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
320 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Lungimea filetului Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
5,5175 RON - 12,5823 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
10.0 mm
M3
50.0 mm
3,0941 RON - 7,0661 RON 30 În stoc
Alamă
10.0 mm
M3
25.0 mm
2,2597 RON - 5,1385 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M3
10.0 mm
1,821 RON - 1,821 RON 58 În stoc
Alamă
8.0 mm
M3
5.0 mm
2,2042 RON - 5,0273 RON 4445 În stoc
Alamă
8.0 mm
M3
15.0 mm
1,9852 RON - 4,5246 RON 13010 În stoc
Alamă
8.0 mm
M3
8.0 mm
7,0919 RON - 16,1992 RON 10318 În stoc
Alamă
6.0 mm
M3
40.0 mm
8,1746 RON - 8,1746 RON 30 În stoc
Alamă
10.0 mm
M5
25.0 mm
1,6018 RON - 3,6308 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
#4-40
5.0 mm
2,3137 RON - 2,3137 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M3
16.0 mm
2,9572 RON - 6,7589 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M3
20.0 mm
2,0673 RON - 4,7201 RON 18944 În stoc
Alamă
8.0 mm
M3
10.0 mm
2,8844 RON - 6,6163 RON 14880 În stoc
Alamă
8.0 mm
M4
10.0 mm
2,8203 RON - 6,4098 RON 1893 În stoc
Alamă
8.0 mm
M4
8.0 mm
1,862 RON - 1,862 RON 900 În stoc
Alamă
6.0 mm
M2.5
6.0 mm
6,5716 RON - 6,5716 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M3
35.0 mm
1,9577 RON - 4,4687 RON 14000 În stoc
Alamă
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
2,2453 RON - 5,139 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M2.5
12.0 mm
2,5602 RON - 5,8372 RON 45 În stoc
Alamă
6.0 mm
M3
15.0 mm
2,0673 RON - 4,7061 RON 6960 În stoc
Alamă
8.0 mm
M3
7.0 mm
  • din 16
Bucşe distanţier mamă-tată M3 25.0 mm Alamă

20124809

Interval de preț
7,0661 RON - 3,0941 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M3 5.0 mm Alamă

20124694

Interval de preț
1,821 RON - 1,821 RON

Niveluri de stoc
58 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M3 15.0 mm Alamă

20124755

Interval de preț
5,0273 RON - 2,2042 RON

Niveluri de stoc
4445 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M3 8.0 mm Alamă

20124700

Interval de preț
4,5246 RON - 1,9852 RON

Niveluri de stoc
13010 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M3 40.0 mm Alamă

20124847

Interval de preț
16,1992 RON - 7,0919 RON

Niveluri de stoc
10318 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M5 25.0 mm Alamă

20124946

Interval de preț
8,1746 RON - 8,1746 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M3 10.0 mm Alamă

20069957

Interval de preț
4,7201 RON - 2,0673 RON

Niveluri de stoc
18944 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată M4 10.0 mm Alamă

20070236

Interval de preț
6,6163 RON - 2,8844 RON

Niveluri de stoc
14880 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Bucşe distanţier mamă-tată M4 8.0 mm Alamă

20070281

Interval de preț
6,4098 RON - 2,8203 RON

Niveluri de stoc
1893 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Bucşe distanţier mamă-tată M2.5 6.0 mm Alamă

20069728

Interval de preț
1,862 RON - 1,862 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2.5
Bucşe distanţier mamă-tată M2.5 8.0 mm Alamă

20069742

Interval de preț
4,4687 RON - 1,9577 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2.5
Bucşe distanţier mamă-tată M3 15.0 mm Alamă

20069841

Interval de preț
5,8372 RON - 2,5602 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată M3 7.0 mm Alamă

20070120

Interval de preț
4,7061 RON - 2,0673 RON

Niveluri de stoc
6960 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3