Meniu Caută

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

În stoc

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
320 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Lungimea filetului Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
7,2692 RON - 16,6042 RON 9918 În stoc
Alamă
6.0 mm
M3
40.0 mm
5,9501 RON - 5,9501 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
10.0 mm
M3
45.0 mm
8,2234 RON - 8,2234 RON 11213 În stoc
Alamă
10.0 mm
M4
45.0 mm
5,477 RON - 5,477 RON 9420 În stoc
Alamă
8.0 mm
M5
10.0 mm
4,3598 RON - 4,7958 RON 6 În stoc
Oțel
10.0 mm
M3
40.0 mm
1,6418 RON - 1,6418 RON 5380 În stoc
Oțel
6.0 mm
M3
5.0 mm
6,7032 RON - 15,2867 RON 3560 În stoc
Alamă
10.0 mm
M4
30.0 mm
1,7401 RON - 3,9792 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M3
5.0 mm
2,119 RON - 4,8095 RON 7078 În stoc
Oțel
8.0 mm
20.0 mm
2,248 RON - 5,1418 RON 8470 În stoc
Oțel
8.0 mm
M3
18.0 mm
1,7822 RON - 1,7822 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
7,2755 RON - 16,6764 RON 10000 În stoc
Oțel
10.0 mm
50.0 mm
2,2208 RON - 5,0863 RON 14492 În stoc
Oțel
8.0 mm
10.0 mm
1,9505 RON - 1,9505 RON 24350 În stoc
Oțel
8.0 mm
7.0 mm
4,6187 RON - 5,0805 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
2,4979 RON - 5,7112 RON 7860 În stoc
Oțel
8.0 mm
12.0 mm
2,8202 RON - 6,4482 RON 8350 În stoc
Oțel
8.0 mm
20.0 mm
6,4035 RON - 7,0439 RON 6700 În stoc
Oțel
10,5726 RON - 11,6298 RON 7292 În stoc
Oțel
1,8944 RON - 1,8944 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
8.0 mm
8.0 mm
  • din 16
Bucşe distanţier mamă-tată M3 40.0 mm Alamă

20124847

Interval de preț
16,6042 RON - 7,2692 RON

Niveluri de stoc
9918 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M4 45.0 mm Alamă

20124908

Interval de preț
8,2234 RON - 8,2234 RON

Niveluri de stoc
11213 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M5 10.0 mm Alamă

20124939

Interval de preț
5,477 RON - 5,477 RON

Niveluri de stoc
9420 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm 40.0 mm Oțel

20124830

Interval de preț
4,7958 RON - 4,3598 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel moale
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm 5.0 mm Oțel

20125035

Interval de preț
1,6418 RON - 1,6418 RON

Niveluri de stoc
5380 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel moale
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M4 30.0 mm Alamă

20124885

Interval de preț
15,2867 RON - 6,7032 RON

Niveluri de stoc
3560 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată 5.0 mm 20.0 mm Oțel

20054557

Interval de preț
4,8095 RON - 2,119 RON

Niveluri de stoc
7078 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime filet intern
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm 18.0 mm Oțel

20054540

Interval de preț
5,1418 RON - 2,248 RON

Niveluri de stoc
8470 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată 7.0 mm 50.0 mm Oțel

20054687

Interval de preț
16,6764 RON - 7,2755 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    50.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată 7.0 mm 10.0 mm Oțel

20054717

Interval de preț
5,0863 RON - 2,2208 RON

Niveluri de stoc
14492 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime filet intern
    6.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată 5.0 mm 7.0 mm Oțel

20054601

Interval de preț
1,9505 RON - 1,9505 RON

Niveluri de stoc
24350 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime filet intern
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    7.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată 7.0 mm 12.0 mm Oțel

20054724

Interval de preț
5,7112 RON - 2,4979 RON

Niveluri de stoc
7860 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime filet intern
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată 7.0 mm 20.0 mm Oțel

20054755

Interval de preț
6,4482 RON - 2,8202 RON

Niveluri de stoc
8350 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime filet intern
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm 15.0 mm

20054830

Interval de preț
7,0439 RON - 6,4035 RON

Niveluri de stoc
6700 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Cod Vamal
    7318190090
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm 35.0 mm

20054793

Interval de preț
11,6298 RON - 10,5726 RON

Niveluri de stoc
7292 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Cod Vamal
    7318190090