Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3162 RON - 5,267 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,6554 RON - 12,8968 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,2593 RON - 5,153 RON | 45 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,4137 RON - 5,5108 RON | 6290 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,5821 RON - 5,8973 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,6418 RON - 1,6418 RON | 5380 În stoc |
Oțel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,2234 RON - 8,2234 RON | 11213 În stoc |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,477 RON - 5,477 RON | 9420 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,7032 RON - 15,2867 RON | 3560 În stoc |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,7401 RON - 3,9792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2173 RON - 2,2173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,2692 RON - 16,6042 RON | 9918 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,9501 RON - 5,9501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,7401 RON - 3,9792 RON | 18 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,6418 RON - 1,6418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,0575 RON - 7,7632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,6159 RON - 13,8775 RON | 10000 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,7577 RON - 7,4335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
|
|
|
||
| 2,2208 RON - 2,2208 RON | 2760 În stoc |
Oțel
|
|
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina