Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6319 RON - 5,093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,6714 RON - 5,2436 RON | 90 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,506 RON - 2,4369 RON | 6200 În stoc |
Alamă
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9323 RON - 1,6976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,4638 RON - 5,2847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9447 RON - 1,725 RON | 17200 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,2721 RON - 6,3936 RON | 260 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,2294 RON - 13,6499 RON | 75 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 4,7718 RON - 10,4742 RON | 8425 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,6565 RON - 2,6834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,5357 RON - 6,9119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,6675 RON - 14,622 RON | 8 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 8,0285 RON - 15,2993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,4865 RON - 9,1982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,2009 RON - 10,8569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,3542 RON - 6,5716 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,8149 RON - 5,4365 RON | 100 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,416 RON - 6,0213 RON | 30 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,7217 RON - 5,2903 RON | 65 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,5788 RON - 8,9323 RON | 30 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina