Meniu Caută

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

În stoc

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
319 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Lungimea filetului Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
3,6319 RON - 5,093 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
6.0 mm
5.0 mm
3,6714 RON - 5,2436 RON 90 În stoc
Oțel inoxidabil
8.0 mm
5.0 mm
1,506 RON - 2,4369 RON 11300 În stoc
Alamă
12.0 mm
5.0 mm
1,6976 RON - 3,8822 RON 4552 În stoc
Alamă
8.0 mm
5.0 mm
3,1236 RON - 4,7984 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
8.0 mm
M3
8.0 mm
5,2813 RON - 7,7228 RON 5 În stoc
Oțel inoxidabil
8.0 mm
M5
12.0 mm
1,4923 RON - 2,4369 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M2
18.0 mm
1,2267 RON - 2,2316 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M2.5
11.0 mm
3,5733 RON - 5,4216 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
6.0 mm
M2.5
10.0 mm
1,6703 RON - 2,7108 RON 80 În stoc
Alamă
6.0 mm
M2
20.0 mm
3,2721 RON - 4,9971 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
6.0 mm
10.0 mm
6,8321 RON - 9,7033 RON 1400 În stoc
Oțel inoxidabil
12.0 mm
M6
12.0 mm
2,0869 RON - 3,3895 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
10.0 mm
M3
25.0 mm
4,0018 RON - 5,5859 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
6.0 mm
M2.5
12.0 mm
3,2034 RON - 4,5326 RON 15 În stoc
Oțel inoxidabil
8.0 mm
M3
10.0 mm
4,7309 RON - 7,3372 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
8.0 mm
M5
10.0 mm
3,4559 RON - 4,9181 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
8.0 mm
M3
15.0 mm
5,8186 RON - 5,8186 RON 11 În stoc
Oțel inoxidabil
6.0 mm
M2.5
20.0 mm
6,4865 RON - 9,1982 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
12.0 mm
M6
10.0 mm
3,1489 RON - 5,5722 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
10.0 mm
M3
60.0 mm
  • din 16
Oțel inoxidabil Bucşe distanţier mamă-tată 5.0 mm

10228173

Interval de preț
5,2436 RON - 3,6714 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime filet intern
    3.0 mm
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
Distanțier D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228258

Interval de preț
2,4369 RON - 1,506 RON

Niveluri de stoc
11300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime filet intern
    3.0 mm
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
Distanțier D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10098431

Interval de preț
3,8822 RON - 1,6976 RON

Niveluri de stoc
4552 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Alamă
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime filet intern
    3.0 mm
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10227480

Interval de preț
7,7228 RON - 5,2813 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10226971

Interval de preț
2,7108 RON - 1,6703 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10227763

Interval de preț
9,7033 RON - 6,8321 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10227145

Interval de preț
4,5326 RON - 3,2034 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10227077

Interval de preț
5,8186 RON - 5,8186 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2.5