Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8831 RON - 15,1913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,9574 RON - 6,9745 RON | 27 În stoc |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 18,4396 RON - 28,4735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,2644 RON - 8,1474 RON | 3 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,4634 RON - 9,3464 RON | 7 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,7986 RON - 9,6597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6979 RON - 2,7505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,6241 RON - 7,0847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,4854 RON - 19,6466 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,5698 RON - 11,3492 RON | 650 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,913 RON - 10,0957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,4526 RON - 10,5863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,695 RON - 9,7142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,6297 RON - 14,5101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,7848 RON - 16,7698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 8,2292 RON - 15,6818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10,7361 RON - 18,3522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,7772 RON - 23,8565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 23,8156 RON - 29,647 RON | 19 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 21,1761 RON - 32,6974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm