Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2327 RON - 4,278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,5082 RON - 5,3747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,9927 RON - 4,4064 RON | 46 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,916 RON - 5,3747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,9152 RON - 5,9641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,5423 RON - 5,041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,4133 RON - 7,9159 RON | 5 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,0029 RON - 9,9459 RON | 1150 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,4059 RON - 11,1284 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,5014 RON - 6,1719 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,9102 RON - 5,5724 RON | 50 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,7183 RON - 9,1556 RON | 30 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,139 RON - 3,4742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,0328 RON - 7,8886 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9107 RON - 1,6699 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,3499 RON - 2,1891 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,878 RON - 2,554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,9565 RON - 5,804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,8005 RON - 5,2203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4538 RON - 1,4901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm