Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2136 RON - 6,3009 RON | 100 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4,1818 RON - 7,3815 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,4449 RON - 11,9423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,8123 RON - 6,676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,259 RON - 8,5153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,6024 RON - 10,777 RON | 300 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,7986 RON - 9,6597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,4772 RON - 17,889 RON | 50 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,8421 RON - 6,7713 RON | 190 În stoc |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,1145 RON - 7,2755 RON | 10 În stoc |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,9812 RON - 13,134 RON | 203 În stoc |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,7469 RON - 16,6627 RON | 1370 În stoc |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 12,807 RON - 20,6276 RON | 23 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 18,2853 RON - 28,2068 RON | 9 În stoc |
Oțel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,2644 RON - 8,1474 RON | 3 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,4634 RON - 9,3464 RON | 7 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,5207 RON - 14,3466 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 10,7361 RON - 18,3522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,357 RON - 3,8285 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0452 RON - 5,9781 RON | 19 În stoc |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm