Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2692 RON - 16,6042 RON | 9918 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,9501 RON - 5,9501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 8,2234 RON - 8,2234 RON | 11163 În stoc |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,477 RON - 5,477 RON | 9420 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,3598 RON - 4,7958 RON | 6 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,6418 RON - 1,6418 RON | 5380 În stoc |
Oțel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,7032 RON - 15,2867 RON | 3560 În stoc |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,7401 RON - 3,9792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,119 RON - 4,8095 RON | 7078 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,248 RON - 5,1418 RON | 8470 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,7822 RON - 1,7822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
|
|
|
||
| 7,2755 RON - 16,6764 RON | 10000 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,2208 RON - 5,0863 RON | 14492 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9505 RON - 1,9505 RON | 24350 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,6187 RON - 5,0805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
|
|
|
||
| 2,4979 RON - 5,7112 RON | 7860 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,8202 RON - 6,4482 RON | 7850 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,4035 RON - 7,0439 RON | 6700 În stoc |
Oțel
|
|
|
|
||
| 10,5726 RON - 11,6298 RON | 7292 În stoc |
Oțel
|
|
|
|
||
| 1,8944 RON - 1,8944 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm