Meniu Caută

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

În stoc

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
320 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Lungimea filetului Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
1,5374 RON - 1,8072 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M3
8.0 mm
1,6748 RON - 1,9471 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M2.5
15.0 mm
1,5374 RON - 1,8072 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M2.5
12.0 mm
1,7864 RON - 2,0795 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M3
12.0 mm
1,4026 RON - 1,6319 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
2,0969 RON - 2,4509 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M3
20.0 mm
2,1488 RON - 2,5096 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M2.5
20.0 mm
1,5068 RON - 1,7695 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
1,912 RON - 2,247 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
5.0 mm
M3
15.0 mm
1,1167 RON - 1,3055 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
5.0 mm
M3
10.0 mm
1,1342 RON - 1,323 RON 900 În stoc
Oțel
7.0 mm
M3
8.0 mm
1,1626 RON - 1,356 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
5.0 mm
M3
12.0 mm
1,1167 RON - 1,3055 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
6.0 mm
M3
10.0 mm
1,118 RON - 1,3055 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
5.0 mm
M2.5
15.0 mm
2,3556 RON - 2,7505 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
7.0 mm
M4
20.0 mm
1,1342 RON - 1,323 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
6.0 mm
M3
12.0 mm
1,0937 RON - 1,2785 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
5.0 mm
M2.5
12.0 mm
1,1045 RON - 1,2897 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
2,4005 RON - 2,8053 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M4
12.0 mm
1,1103 RON - 1,2979 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
6.0 mm
M3
8.0 mm
  • din 16
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

10637371

Interval de preț
1,323 RON - 1,1342 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Autofiletant
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3