Meniu Caută

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

În stoc

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
320 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Lungimea filetului Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
2,3162 RON - 5,267 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M3
10.0 mm
5,6554 RON - 12,8968 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
10.0 mm
M3
50.0 mm
2,2593 RON - 5,153 RON 45 În stoc
Alamă
8.0 mm
M3
15.0 mm
2,4137 RON - 5,5108 RON 6090 În stoc
Alamă
6.0 mm
M3
12.0 mm
2,5821 RON - 5,8973 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M3
15.0 mm
1,6418 RON - 1,6418 RON 5380 În stoc
Oțel
6.0 mm
M3
5.0 mm
8,2234 RON - 8,2234 RON 11213 În stoc
Alamă
10.0 mm
M4
45.0 mm
5,477 RON - 5,477 RON 9420 În stoc
Alamă
8.0 mm
M5
10.0 mm
6,7032 RON - 15,2867 RON 3560 În stoc
Alamă
10.0 mm
M4
30.0 mm
1,7401 RON - 3,9792 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M3
5.0 mm
2,2173 RON - 2,2173 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
8.0 mm
15.0 mm
7,2692 RON - 16,6042 RON 9918 În stoc
Alamă
6.0 mm
M3
40.0 mm
5,9501 RON - 5,9501 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
10.0 mm
M3
45.0 mm
1,7401 RON - 3,9792 RON 18 În stoc
Alamă
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
1,6418 RON - 1,6418 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
5.0 mm
7,0575 RON - 7,7632 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
10.0 mm
M5
30.0 mm
12,6159 RON - 13,8775 RON 10000 În stoc
Oțel
10.0 mm
60.0 mm
6,7577 RON - 7,4335 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
2,2208 RON - 2,2208 RON 2760 În stoc
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
10.0 mm
  • din 16
Bucşe distanţier mamă-tată M3 15.0 mm Alamă

20124755

Interval de preț
5,153 RON - 2,2593 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M3 12.0 mm Alamă

20124731

Interval de preț
5,5108 RON - 2,4137 RON

Niveluri de stoc
6090 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm 5.0 mm Oțel

20125035

Interval de preț
1,6418 RON - 1,6418 RON

Niveluri de stoc
5380 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel moale
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M4 45.0 mm Alamă

20124908

Interval de preț
8,2234 RON - 8,2234 RON

Niveluri de stoc
11213 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M5 10.0 mm Alamă

20124939

Interval de preț
5,477 RON - 5,477 RON

Niveluri de stoc
9420 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M4 30.0 mm Alamă

20124885

Interval de preț
15,2867 RON - 6,7032 RON

Niveluri de stoc
3560 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată M3 40.0 mm Alamă

20124847

Interval de preț
16,6042 RON - 7,2692 RON

Niveluri de stoc
9918 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
Bucşe distanţier mamă-tată #4-40 5.0 mm Alamă

20125097

Interval de preț
3,9792 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #4-40
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată 7.0 mm 60.0 mm Oțel

20054700

Interval de preț
13,8775 RON - 12,6159 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    60.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm 10.0 mm

20054489

Interval de preț
2,2208 RON - 2,2208 RON

Niveluri de stoc
2760 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Cod Vamal
    7318190090