Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PVC

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z PVC (polyvinylchlorid) na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje dobrá elektrická izolácia a chemická odolnosť. Tento sortiment sa dodáva vo svetlo šedej farbe a v rôznych veľkostiach.

Cod Serie: SR2788

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
102 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,1866 RON - 0,1866 RON 80 În stoc
0,4406 RON - 0,4406 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 6
Separator 4.4 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029503

Interval de preț
0,1866 RON - 0,1866 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Gri
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0