Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PVC

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z PVC (polyvinylchlorid) na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje dobrá elektrická izolácia a chemická odolnosť. Tento sortiment sa dodáva vo svetlo šedej farbe a v rôznych veľkostiach.

Cod Serie: SR2788

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
102 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,8226 RON - 0,8226 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
9.5 mm
4.8 mm
0,7009 RON - 0,7009 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
12.7 mm
6.4 mm
1,8226 RON - 1,8226 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
12.7 mm
4.8 mm
1,0567 RON - 1,0992 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,9049 RON - 0,9049 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
12.7 mm
19.1 mm
1,0747 RON - 1,0747 RON 128 În stoc
6.8 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,2012 RON - 0,2012 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,2669 RON - 0,2669 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,7446 RON - 0,7446 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
1,0692 RON - 1,0692 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
12.7 mm
31.8 mm
0,4687 RON - 0,4687 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.1 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,4942 RON - 0,4942 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.1 mm
12.7 mm
6.4 mm
1,2924 RON - 1,2924 RON 100 În stoc
10.1 mm
12.7 mm
38.1 mm
2,6013 RON - 2,6013 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
12.7 mm
38.1 mm
0,566 RON - 0,5893 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.1 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,7269 RON - 0,7269 RON 1190 În stoc
6.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,5408 RON - 0,5408 RON 630 În stoc
10.1 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,7023 RON - 1,02 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,5084 RON - 0,5084 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,6612 RON - 0,6612 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
  • din 6
Separator 6.8 mm 12.7 mm 25.4 mm PVC

10028902

Interval de preț
1,0747 RON - 1,0747 RON

Niveluri de stoc
128 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.4 mm
  • Diametru interior
    6.8 mm
  • Diametru exterior
    12.7 mm
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri deschis
Separator 10.1 mm 12.7 mm 38.1 mm PVC

10029039

Interval de preț
1,2924 RON - 1,2924 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    38.1 mm
  • Diametru interior
    10.1 mm
  • Diametru exterior
    12.7 mm
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri deschis
Separator 6.8 mm 12.7 mm 12.7 mm PVC

10028858

Interval de preț
0,7269 RON - 0,7269 RON

Niveluri de stoc
1190 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.7 mm
  • Diametru interior
    6.8 mm
  • Diametru exterior
    12.7 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Gri deschis
Separator 10.1 mm 12.7 mm 9.5 mm PVC

10029053

Interval de preț
0,5408 RON - 0,5408 RON

Niveluri de stoc
630 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    9.5 mm
  • Diametru interior
    10.1 mm
  • Diametru exterior
    12.7 mm
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri deschis