Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PVC

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z PVC (polyvinylchlorid) na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje dobrá elektrická izolácia a chemická odolnosť. Tento sortiment sa dodáva vo svetlo šedej farbe a v rôznych veľkostiach.

Cod Serie: SR2788

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
102 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,3052 RON - 0,3052 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,1793 RON - 0,1793 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,2546 RON - 0,2546 RON 1000 În stoc
3.0 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,0992 RON - 0,0992 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,5476 RON - 0,5476 RON 352 În stoc
5.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,3638 RON - 0,3638 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,8023 RON - 0,8023 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
9.5 mm
31.8 mm
0,46 RON - 0,46 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
9.5 mm
15.9 mm
0,3573 RON - 0,3573 RON 1000 În stoc
5.1 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,408 RON - 0,408 RON 313 În stoc
5.1 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,8912 RON - 0,8912 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
9.5 mm
38.1 mm
0,5859 RON - 0,5859 RON 73 În stoc
10.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
1,2103 RON - 1,2103 RON 200 În stoc
10.1 mm
12.7 mm
31.8 mm
2,6013 RON - 2,6013 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
12.7 mm
38.1 mm
0,5084 RON - 0,5084 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,7269 RON - 0,7269 RON 1190 În stoc
6.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,7393 RON - 0,7393 RON 17 În stoc
10.1 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,8014 RON - 0,8014 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
12.0 mm
25.4 mm
0,6105 RON - 0,6105 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
12.0 mm
12.7 mm
1,4538 RON - 1,5106 RON 500 În stoc
8.0 mm
12.0 mm
38.1 mm
  • din 6
Separator 3.0 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

10029152

Interval de preț
0,2546 RON - 0,2546 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.7 mm
  • Diametru interior
    3.0 mm
  • Diametru exterior
    6.4 mm
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri deschis
Separator 5.1 mm 9.5 mm 19.1 mm PVC

10028988

Interval de preț
0,5476 RON - 0,5476 RON

Niveluri de stoc
352 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    19.1 mm
  • Diametru interior
    5.1 mm
  • Diametru exterior
    9.5 mm
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri deschis
Separator 5.1 mm 9.5 mm 9.5 mm PVC

10174357

Interval de preț
0,3573 RON - 0,3573 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    9.5 mm
  • Diametru interior
    5.1 mm
  • Diametru exterior
    9.5 mm
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri deschis
Separator 5.1 mm 9.5 mm 12.7 mm PVC

10028957

Interval de preț
0,408 RON - 0,408 RON

Niveluri de stoc
313 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.7 mm
  • Diametru interior
    5.1 mm
  • Diametru exterior
    9.5 mm
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri deschis
Separator 10.1 mm 12.7 mm 12.7 mm PVC

10029060

Interval de preț
0,5859 RON - 0,5859 RON

Niveluri de stoc
73 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.7 mm
  • Diametru interior
    10.1 mm
  • Diametru exterior
    12.7 mm
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri deschis
Separator 10.1 mm 12.7 mm 31.8 mm PVC

10029015

Interval de preț
1,2103 RON - 1,2103 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    31.8 mm
  • Diametru interior
    10.1 mm
  • Diametru exterior
    12.7 mm
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri deschis
Separator 6.8 mm 12.7 mm 12.7 mm PVC

10028858

Interval de preț
0,7269 RON - 0,7269 RON

Niveluri de stoc
1190 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.7 mm
  • Diametru interior
    6.8 mm
  • Diametru exterior
    12.7 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Gri deschis
Separator 10.1 mm 12.7 mm 25.4 mm PVC

10029107

Interval de preț
0,7393 RON - 0,7393 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.4 mm
  • Diametru interior
    10.1 mm
  • Diametru exterior
    12.7 mm
  • Material complet
    Policlorură de vinil clorinată
  • Culoare
    Gri deschis
Separator 8.0 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

10028445

Interval de preț
1,5106 RON - 1,4538 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    38.1 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Gri