Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z PVC (polyvinylchlorid) na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje dobrá elektrická izolácia a chemická odolnosť. Tento sortiment sa dodáva vo svetlo šedej farbe a v rôznych veľkostiach.
Cod Serie: SR2788
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2736 RON - 0,2736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5613 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2877 RON - 0,2877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0927 RON - 0,0927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3817 RON - 0,3817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,3129 RON - 0,3129 RON | 1000 În stoc |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,4223 RON - 0,4223 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2062 RON - 0,2062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3129 RON - 0,3129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2736 RON - 0,2736 RON | 300 În stoc |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,261 RON - 0,261 RON | 522 În stoc |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2062 RON - 0,2062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3817 RON - 0,3817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,9135 RON - 0,9135 RON | 420 În stoc |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,3817 RON - 0,3817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,2315 RON - 0,2315 RON | 650 În stoc |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,3817 RON - 0,3817 RON | 400 În stoc |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,2525 RON - 0,4532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,261 RON - 0,261 RON | 100 În stoc |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4805 RON - 0,4805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina