Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z PVC (polyvinylchlorid) na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje dobrá elektrická izolácia a chemická odolnosť. Tento sortiment sa dodáva vo svetlo šedej farbe a v rôznych veľkostiach.
Cod Serie: SR2788
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4711 RON - 0,5008 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,8214 RON - 0,8214 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6258 RON - 0,6258 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,1843 RON - 1,234 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,559 RON - 0,5822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6368 RON - 0,6368 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2914 RON - 0,2914 RON | 2040 În stoc |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,4943 RON - 0,5255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2736 RON - 0,2736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2062 RON - 0,2062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2877 RON - 0,2877 RON | 900 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1017 RON - 0,1017 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1979 RON - 0,1979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3129 RON - 0,3129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1838 RON - 0,1838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,266 RON - 0,266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,261 RON - 0,261 RON | 6000 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4201 RON - 0,447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,4182 RON - 0,4182 RON | 313 În stoc |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3129 RON - 0,3129 RON | 1000 În stoc |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina