Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PS

În stoc

Náš sortiment rozpierok z polystyrénu PS (polystyrén) ponúkame v bielej alebo čiernej farbe a v širokej škále veľkostí. Zaisťujú dobrú tepelnú a elektrickú izoláciu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
195 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,5092 RON - 0,5092 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,3244 RON - 0,3244 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,3244 RON - 0,3244 RON 250 În stoc
8.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,2477 RON - 0,2477 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,2477 RON - 0,2477 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,2477 RON - 0,2477 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,4969 RON - 0,4969 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,1779 RON - 0,1779 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,2656 RON - 0,2656 RON 470 În stoc
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,1779 RON - 0,1779 RON 150 În stoc
2.7 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1656 RON - 0,1656 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1779 RON - 0,1779 RON 500 În stoc
2.7 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,2149 RON - 0,2149 RON 450 În stoc
2.7 mm
5.0 mm
12.0 mm
0,1835 RON - 0,1835 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,5955 RON - 0,5955 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,1944 RON - 0,1944 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,2149 RON - 0,2149 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,2738 RON - 0,2738 RON 70 În stoc
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,2149 RON - 0,2149 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1779 RON - 0,1779 RON 500 În stoc
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
  • din 10
Separator 8.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10168219

Interval de preț
0,3244 RON - 0,3244 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Polistiren
Separator 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

10167298

Interval de preț
0,2656 RON - 0,2656 RON

Niveluri de stoc
470 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    3.4 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Polistiren
Separator 2.7 mm 5.0 mm 2.0 mm PS

10166918

Interval de preț
0,1779 RON - 0,1779 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    2.0 mm
  • Diametru interior
    2.7 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Polistiren
Separator 2.7 mm 5.0 mm 8.0 mm PS

10166949

Interval de preț
0,1779 RON - 0,1779 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Diametru interior
    2.7 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Polistiren
Separator 2.7 mm 5.0 mm 12.0 mm PS

10166970

Interval de preț
0,2149 RON - 0,2149 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Diametru interior
    2.7 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Polistiren
Separator 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

10167168

Interval de preț
0,2738 RON - 0,2738 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Polistiren
Separator 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm PS

10167069

Interval de preț
0,1779 RON - 0,1779 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Polistiren