Meniu Caută

Separator 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

Acest distanțier rotund fără filet asigură distanță fizică între componente, precum și izolație termică și electrică. Clasă de rezistență la flacără UL94 HB.
Numărul piesei Essentra:

10045534

Numărul piesei producătorului:

005471059914

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,0146 RON
500 - 999 0,9486 RON
1000 + 0,7325 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

253,65 RON

250 x 1,0146 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime distanțier 25.0 mm
Diametru interior 5.2 mm
Diametru exterior 10.0 mm
Formă distanțier Rotund
Material complet Polistiren
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne