Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din POM

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z POM (polyoxymetylén) alebo acetálu ponúkame v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. POM ponúka lepšiu tepelnú odolnosť, vyššiu tuhosť a nižšie trenie ako alternatívy z PA.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
79 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,3129 RON - 0,3129 RON 69000 În stoc
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,3325 RON - 0,3325 RON 4000 În stoc
2.6 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,4378 RON - 0,4378 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,3255 RON - 0,3255 RON 32000 În stoc
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,4252 RON - 0,4252 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,5298 RON - 0,5298 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,5276 RON - 0,5276 RON 39400 În stoc
3.1 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,3634 RON - 0,3634 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6 mm
4.0 mm
7.5 mm
0,4981 RON - 0,4981 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,3452 RON - 0,3452 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,4055 RON - 0,4055 RON 40000 În stoc
2.6 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,3255 RON - 0,3255 RON 18500 În stoc
2.6 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,4252 RON - 0,4252 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,4055 RON - 0,4055 RON 36000 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,414 RON - 0,414 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.2 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,4252 RON - 0,4252 RON 35000 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,4308 RON - 0,4308 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.2 mm
4.0 mm
18.0 mm
0,4378 RON - 0,4378 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,3452 RON - 0,3452 RON 22800 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,3494 RON - 0,3494 RON 38000 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
  • din 4
Separator 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10042991

Interval de preț
0,3129 RON - 0,3129 RON

Niveluri de stoc
69000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    2.0 mm
  • Diametru interior
    2.6 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Separator 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10043042

Interval de preț
0,3325 RON - 0,3325 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    2.6 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043202

Interval de preț
0,3255 RON - 0,3255 RON

Niveluri de stoc
32000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    2.6 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 3.1 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043486

Interval de preț
0,5276 RON - 0,5276 RON

Niveluri de stoc
39400 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Separator 2.6 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043264

Interval de preț
0,4055 RON - 0,4055 RON

Niveluri de stoc
40000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    2.6 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10043028

Interval de preț
0,3255 RON - 0,3255 RON

Niveluri de stoc
18500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    2.6 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10042762

Interval de preț
0,4055 RON - 0,4055 RON

Niveluri de stoc
36000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10042830

Interval de preț
0,4252 RON - 0,4252 RON

Niveluri de stoc
35000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10042564

Interval de preț
0,3452 RON - 0,3452 RON

Niveluri de stoc
22800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Separator 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm POM

10042601

Interval de preț
0,3494 RON - 0,3494 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural