Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din POM

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z POM (polyoxymetylén) alebo acetálu ponúkame v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. POM ponúka lepšiu tepelnú odolnosť, vyššiu tuhosť a nižšie trenie ako alternatívy z PA.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
79 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,2875 RON - 0,2875 RON 32200 În stoc
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,4271 RON - 0,4271 RON 25000 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,2875 RON - 0,2875 RON 54000 În stoc
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,4271 RON - 0,4271 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,486 RON - 0,486 RON 27000 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,5147 RON - 0,5147 RON 8500 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,4148 RON - 0,4148 RON 35000 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,4203 RON - 0,4203 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.2 mm
4.0 mm
18.0 mm
0,5297 RON - 0,5297 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.2 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,3368 RON - 0,3368 RON 34000 În stoc
2.6 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,486 RON - 0,486 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,3545 RON - 0,3545 RON 1100 În stoc
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,4395 RON - 0,4395 RON 16900 În stoc
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,3244 RON - 0,3244 RON 18000 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,3956 RON - 0,3956 RON 800 În stoc
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,5297 RON - 0,5297 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,3176 RON - 0,3176 RON 34000 În stoc
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3052 RON - 0,3052 RON 21000 În stoc
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,486 RON - 0,486 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,3244 RON - 0,3244 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
  • din 4
Separator 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10043004

Interval de preț
0,2875 RON - 0,2875 RON

Niveluri de stoc
32200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    2.0 mm
  • Diametru interior
    2.6 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10042908

Interval de preț
0,4271 RON - 0,4271 RON

Niveluri de stoc
25000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043189

Interval de preț
0,2875 RON - 0,2875 RON

Niveluri de stoc
54000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    2.0 mm
  • Diametru interior
    2.6 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10042939

Interval de preț
0,486 RON - 0,486 RON

Niveluri de stoc
27000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10042922

Interval de preț
0,5147 RON - 0,5147 RON

Niveluri de stoc
8500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Separator 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10042830

Interval de preț
0,4148 RON - 0,4148 RON

Niveluri de stoc
35000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10043011

Interval de preț
0,3368 RON - 0,3368 RON

Niveluri de stoc
34000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    2.6 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Separator 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043240

Interval de preț
0,3545 RON - 0,3545 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.5 mm
  • Diametru interior
    2.6 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043448

Interval de preț
0,4395 RON - 0,4395 RON

Niveluri de stoc
16900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Separator 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10042663

Interval de preț
0,3244 RON - 0,3244 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10043080

Interval de preț
0,3956 RON - 0,3956 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    2.6 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043202

Interval de preț
0,3176 RON - 0,3176 RON

Niveluri de stoc
34000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    2.6 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043172

Interval de preț
0,3052 RON - 0,3052 RON

Niveluri de stoc
21000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    2.0 mm
  • Diametru interior
    2.6 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural