Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din POM

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z POM (polyoxymetylén) alebo acetálu ponúkame v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. POM ponúka lepšiu tepelnú odolnosť, vyššiu tuhosť a nižšie trenie ako alternatívy z PA.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,3368 RON - 0,3368 RON 6800 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,3408 RON - 0,3408 RON 41000 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,3436 RON - 0,3436 RON 82000 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,3559 RON - 0,3559 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,3244 RON - 0,3244 RON 5000 În stoc
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,3176 RON - 0,3176 RON 6000 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,3217 RON - 0,3217 RON 33000 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,3244 RON - 0,3244 RON 18000 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,3176 RON - 0,3176 RON 500 În stoc
2.6 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,3764 RON - 0,3764 RON 22000 În stoc
3.1 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,4395 RON - 0,4395 RON 16900 În stoc
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,3779 RON - 0,3779 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,4189 RON - 0,4189 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,4285 RON - 0,4285 RON 29000 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,2875 RON - 0,2875 RON 32000 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,3052 RON - 0,3052 RON 34000 În stoc
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,3956 RON - 0,3956 RON 4000 În stoc
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,2875 RON - 0,2875 RON 28000 În stoc
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3176 RON - 0,3176 RON 20000 În stoc
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3052 RON - 0,3052 RON 40790 În stoc
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • din 4
Separator 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10042564

Interval de preț
0,3368 RON - 0,3368 RON

Niveluri de stoc
6800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Separator 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm POM

10042601

Interval de preț
0,3408 RON - 0,3408 RON

Niveluri de stoc
41000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Separator 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10042649

Interval de preț
0,3436 RON - 0,3436 RON

Niveluri de stoc
82000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Separator 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043394

Interval de preț
0,3244 RON - 0,3244 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10042588

Interval de preț
0,3176 RON - 0,3176 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm POM

10042625

Interval de preț
0,3217 RON - 0,3217 RON

Niveluri de stoc
33000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10042663

Interval de preț
0,3244 RON - 0,3244 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10043028

Interval de preț
0,3176 RON - 0,3176 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    2.6 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043400

Interval de preț
0,3764 RON - 0,3764 RON

Niveluri de stoc
22000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.5 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Separator 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043448

Interval de preț
0,4395 RON - 0,4395 RON

Niveluri de stoc
16900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Separator 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10042786

Interval de preț
0,4285 RON - 0,4285 RON

Niveluri de stoc
29000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Separator 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10042540

Interval de preț
0,2875 RON - 0,2875 RON

Niveluri de stoc
32000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    2.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10042526

Interval de preț
0,3052 RON - 0,3052 RON

Niveluri de stoc
34000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    2.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural
Separator 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043431

Interval de preț
0,3956 RON - 0,3956 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043356

Interval de preț
0,2875 RON - 0,2875 RON

Niveluri de stoc
28000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    2.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043370

Interval de preț
0,3176 RON - 0,3176 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Negru
Separator 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043349

Interval de preț
0,3052 RON - 0,3052 RON

Niveluri de stoc
40790 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    2.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Polioximetilenă
  • Culoare
    Natural