Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..

Cod Serie: SR1941

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
878 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,5809 RON - 1,0595 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,7269 RON - 1,3247 RON 28500 În stoc
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
8,869 RON - 16,8679 RON 2000 În stoc
10.6 mm
22.0 mm
70.0 mm
10,595 RON - 20,1658 RON 1725 În stoc
10.6 mm
22.0 mm
80.0 mm
2,7084 RON - 5,3045 RON 5400 În stoc
12.6 mm
25.0 mm
10.0 mm
5,1081 RON - 9,0093 RON 1200 În stoc
12.6 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,0342 RON - 1,8944 RON 21000 În stoc
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
1,4875 RON - 2,4277 RON 9300 În stoc
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
1,7962 RON - 2,9189 RON 4200 În stoc
12.8 mm
18.0 mm
40.0 mm
8,9812 RON - 17,1205 RON 500 În stoc
12.6 mm
25.0 mm
60.0 mm
9,4022 RON - 17,8783 RON 1500 În stoc
10.6 mm
22.0 mm
70.0 mm
11,2265 RON - 21,3726 RON 5125 În stoc
10.6 mm
22.0 mm
80.0 mm
2,0348 RON - 3,2978 RON 3900 În stoc
12.6 mm
25.0 mm
5.0 mm
4,6309 RON - 8,1533 RON 4400 În stoc
12.6 mm
25.0 mm
25.0 mm
6,9183 RON - 11,2125 RON 1650 În stoc
12.6 mm
25.0 mm
45.0 mm
9,5145 RON - 18,145 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.6 mm
25.0 mm
60.0 mm
1,3429 RON - 2,1751 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.8 mm
18.0 mm
25.0 mm
1,9085 RON - 3,0873 RON 1000 În stoc
12.8 mm
18.0 mm
40.0 mm
2,4698 RON - 5,4589 RON 1200 În stoc
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
3,7468 RON - 7,3674 RON 1050 În stoc
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
  • din 44
Separator 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

10046937

Interval de preț
1,3247 RON - 0,7269 RON

Niveluri de stoc
28500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.5 mm
  • Diametru interior
    12.8 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 10.6 mm 22.0 mm 70.0 mm PA

10046821

Interval de preț
16,8679 RON - 8,869 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    70.0 mm
  • Diametru interior
    10.6 mm
  • Diametru exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 10.6 mm 22.0 mm 80.0 mm PA

10046869

Interval de preț
20,1658 RON - 10,595 RON

Niveluri de stoc
1725 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    80.0 mm
  • Diametru interior
    10.6 mm
  • Diametru exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 12.6 mm 25.0 mm 10.0 mm PA

10047071

Interval de preț
5,3045 RON - 2,7084 RON

Niveluri de stoc
5400 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    12.6 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 12.6 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047156

Interval de preț
9,0093 RON - 5,1081 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    12.6 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10046951

Interval de preț
1,8944 RON - 1,0342 RON

Niveluri de stoc
21000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    12.8 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10046999

Interval de preț
2,4277 RON - 1,4875 RON

Niveluri de stoc
9300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    12.8 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 12.8 mm 18.0 mm 40.0 mm PA

10047033

Interval de preț
2,9189 RON - 1,7962 RON

Niveluri de stoc
4200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
  • Diametru interior
    12.8 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 12.6 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047279

Interval de preț
17,1205 RON - 8,9812 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    60.0 mm
  • Diametru interior
    12.6 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 10.6 mm 22.0 mm 70.0 mm PA

10046814

Interval de preț
17,8783 RON - 9,4022 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    70.0 mm
  • Diametru interior
    10.6 mm
  • Diametru exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 10.6 mm 22.0 mm 80.0 mm PA

10046852

Interval de preț
21,3726 RON - 11,2265 RON

Niveluri de stoc
5125 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    80.0 mm
  • Diametru interior
    10.6 mm
  • Diametru exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 12.6 mm 25.0 mm 5.0 mm PA

10047057

Interval de preț
3,2978 RON - 2,0348 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    12.6 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 12.6 mm 25.0 mm 25.0 mm PA

10047132

Interval de preț
8,1533 RON - 4,6309 RON

Niveluri de stoc
4400 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Diametru interior
    12.6 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 12.6 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047200

Interval de preț
11,2125 RON - 6,9183 RON

Niveluri de stoc
1650 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    45.0 mm
  • Diametru interior
    12.6 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 12.8 mm 18.0 mm 40.0 mm PA

10047026

Interval de preț
3,0873 RON - 1,9085 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
  • Diametru interior
    12.8 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 16.5 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047408

Interval de preț
5,4589 RON - 2,4698 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    16.5 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047460

Interval de preț
7,3674 RON - 3,7468 RON

Niveluri de stoc
1050 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    16.5 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru