Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..

Cod Serie: SR1941

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
878 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,7325 RON - 1,0131 RON 2500 În stoc
8.2 mm
12.0 mm
20.0 mm
0,9205 RON - 1,6699 RON 32200 În stoc
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,6778 RON - 0,9416 RON 60500 În stoc
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
0,7704 RON - 1,4033 RON 22000 În stoc
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
1,5717 RON - 2,568 RON 22200 În stoc
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,9416 RON - 1,7261 RON 12470 În stoc
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
1,2812 RON - 2,3294 RON 400 În stoc
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
0,8364 RON - 1,1591 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
1,096 RON - 2,0067 RON 18800 În stoc
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,8195 RON - 0,8195 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,9079 RON - 0,9079 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1 mm
8.0 mm
25.0 mm
8,8971 RON - 16,9241 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
6,4973 RON - 10,5249 RON 2700 În stoc
16.5 mm
25.0 mm
60.0 mm
6,778 RON - 14,9032 RON 1553 În stoc
16.5 mm
25.0 mm
70.0 mm
7,2411 RON - 15,8716 RON 2625 În stoc
16.5 mm
25.0 mm
80.0 mm
7,3955 RON - 16,1943 RON 25 În stoc
16.5 mm
25.0 mm
75.0 mm
0,7269 RON - 1,3247 RON 28500 În stoc
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
1,4173 RON - 2,3014 RON 1749 În stoc
12.8 mm
18.0 mm
25.0 mm
1,6418 RON - 2,6803 RON 15990 În stoc
12.8 mm
18.0 mm
35.0 mm
0,6525 RON - 1,1914 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
  • din 44
Separator 8.2 mm 12.0 mm 20.0 mm PA

10115121

Interval de preț
1,0131 RON - 0,7325 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10115169

Interval de preț
1,6699 RON - 0,9205 RON

Niveluri de stoc
32200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    12.8 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

10115114

Interval de preț
0,9416 RON - 0,6778 RON

Niveluri de stoc
60500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

10115152

Interval de preț
1,4033 RON - 0,7704 RON

Niveluri de stoc
22000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.5 mm
  • Diametru interior
    12.8 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10115190

Interval de preț
2,568 RON - 1,5717 RON

Niveluri de stoc
22200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    12.8 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

10115145

Interval de preț
1,7261 RON - 0,9416 RON

Niveluri de stoc
12470 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm PA

10115183

Interval de preț
2,3294 RON - 1,2812 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Diametru interior
    12.8 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10115176

Interval de preț
2,0067 RON - 1,096 RON

Niveluri de stoc
18800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    12.8 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 16.5 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047569

Interval de preț
10,5249 RON - 6,4973 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    60.0 mm
  • Diametru interior
    16.5 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 16.5 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047606

Interval de preț
14,9032 RON - 6,778 RON

Niveluri de stoc
1553 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    70.0 mm
  • Diametru interior
    16.5 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047644

Interval de preț
15,8716 RON - 7,2411 RON

Niveluri de stoc
2625 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    80.0 mm
  • Diametru interior
    16.5 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 16.5 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047613

Interval de preț
16,1943 RON - 7,3955 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    75.0 mm
  • Diametru interior
    16.5 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

10046937

Interval de preț
1,3247 RON - 0,7269 RON

Niveluri de stoc
28500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.5 mm
  • Diametru interior
    12.8 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 12.8 mm 18.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6

10046975

Interval de preț
2,3014 RON - 1,4173 RON

Niveluri de stoc
1749 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Diametru interior
    12.8 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 12.8 mm 18.0 mm 35.0 mm PA

10047019

Interval de preț
2,6803 RON - 1,6418 RON

Niveluri de stoc
15990 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
  • Diametru interior
    12.8 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru