Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky s vnútorným závitom majú priechodný otvor. Samorezná skrutka sa používa na narezanie závitu do plastu, čo zabezpečuje silné prichytenie. Sú dostupné pre niekoľko rozmerov skrutiek v mnohých rozperných dĺžkach.
Cod Serie: SR2791
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Distanța între suprafețele plate | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3207 RON - 0,396 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2446 RON - 0,302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2236 RON - 0,276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2977 RON - 0,3675 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2142 RON - 0,2645 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2493 RON - 0,3078 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1958 RON - 0,2418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2673 RON - 0,3299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0821 RON - 0,1014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2793 RON - 0,3449 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1872 RON - 0,2312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1958 RON - 0,2418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2583 RON - 0,3189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2833 RON - 0,3497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,2236 RON - 0,276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2236 RON - 0,276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2138 RON - 0,2639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6167 RON - 0,9251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,2403 RON - 0,2966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,1194 RON - 0,1474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm