Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky s vnútorným závitom majú priechodný otvor. Samorezná skrutka sa používa na narezanie závitu do plastu, čo zabezpečuje silné prichytenie. Sú dostupné pre niekoľko rozmerov skrutiek v mnohých rozperných dĺžkach.
Cod Serie: SR2791
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Distanța între suprafețele plate | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2344 RON - 0,2894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,1165 RON - 0,1438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,236 RON - 0,2913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,3087 RON - 0,3811 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2086 RON - 0,2575 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6017 RON - 0,9026 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1911 RON - 0,2359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,252 RON - 0,3111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2432 RON - 0,3003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1911 RON - 0,2359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0803 RON - 0,0991 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2089 RON - 0,258 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2432 RON - 0,3003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0801 RON - 0,0989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2725 RON - 0,3365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1827 RON - 0,2256 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2181 RON - 0,2693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2904 RON - 0,3586 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2181 RON - 0,2693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2608 RON - 0,3219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina