Meniu Caută

Separator Hexagonal 4.8 mm #6 19.1 mm

Acest distanțier hexagonal autofiletant cu trecere prin orificiu este folosit pentru a separa componentele din ansamblurile dumneavoastră.
Numărul piesei Essentra:

10372524

Numărul piesei producătorului:

35HSP109

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3449 RON
5000 - 19999 0,3104 RON
20000 + 0,2793 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

344,90 RON

1000 x 0,3449 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 66
Formă distanțier Hexagonal
Dimensiuni filet compatibil (Toate) #6
Distanța între suprafețele plate 4.8 mm
Lungime distanțier 19.1 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne