Meniu Caută

Distanțiere - montate prin apăsare

În stoc

Tieto zatláčacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime cap de blocare Diametru orificiu Interval grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,7872 RON - 0,7872 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
9,2759 RON - 9,2759 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,8447 RON - 0,8447 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,6034 RON - 1,3684 RON 2000 În stoc
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,7091 RON - 0,7091 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,8069 RON - 0,8069 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,8069 RON - 0,8069 RON 4636 În stoc
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,5449 RON - 0,5449 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
0,601 RON - 0,601 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
0,7044 RON - 0,7044 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,6574 RON - 0,7305 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,8069 RON - 0,8069 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,5739 RON - 1,3011 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.0 mm
0,6325 RON - 0,6325 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
0,6721 RON - 0,6721 RON 474 În stoc
3.5 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,6721 RON - 0,6721 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,5416 RON - 1,2296 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,8447 RON - 0,8447 RON 1000 În stoc
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,562 RON - 0,6245 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,7044 RON - 0,7044 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.6 mm
12.0 mm
  • din 2
Suport pentru plăci de circuite imprimate 5.0 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151396

Interval de preț
1,3684 RON - 0,6034 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    3.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.8 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru flanșă
    6.0 mm
Suport fixare cu siguranță 7.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022283

Interval de preț
0,8069 RON - 0,8069 RON

Niveluri de stoc
4636 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime cap de blocare
    3.5 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru flanșă
    6.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.6 mm
Suport fixare cu siguranță 4.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022245

Interval de preț
0,6721 RON - 0,6721 RON

Niveluri de stoc
474 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime cap de blocare
    3.5 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru flanșă
    6.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.6 mm
Suport fixare cu siguranță 14.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022214

Interval de preț
0,8447 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime cap de blocare
    3.5 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru flanșă
    6.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.6 mm