Tieto zatláčacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălțime cap de blocare | Diametru orificiu | Interval grosime panou | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7872 RON - 0,7872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6872 RON - 0,6872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6414 RON - 0,7127 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7872 RON - 0,7872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5749 RON - 1,3029 RON | 1800 În stoc |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,6557 RON - 0,6557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7872 RON - 0,7872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5316 RON - 0,5316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,6749 RON - 0,6749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,6557 RON - 0,6557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,6557 RON - 0,6557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,768 RON - 0,768 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,5864 RON - 0,5864 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,7516 RON - 1,7176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,7872 RON - 0,7872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8241 RON - 0,8241 RON | 898 În stoc |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5483 RON - 0,6092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9225 RON - 1,025 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8241 RON - 0,8241 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,6872 RON - 0,6872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina