Meniu Caută

Distanțiere - montate prin apăsare

În stoc

Tieto zatláčacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime cap de blocare Diametru orificiu Interval grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,5749 RON - 1,3029 RON 1800 În stoc
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.5 mm
0,6872 RON - 0,6872 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,8241 RON - 0,8241 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,6414 RON - 0,7127 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,8241 RON - 0,8241 RON 898 În stoc
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,9225 RON - 1,025 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,5483 RON - 0,6092 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,8241 RON - 0,8241 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,6557 RON - 0,6557 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,5599 RON - 1,2693 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.0 mm
1,182 RON - 1,182 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
0,6171 RON - 0,6171 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
  • din 2
Suport pentru plăci de circuite imprimate 4.5 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151389

Interval de preț
1,3029 RON - 0,5749 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    3.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.8 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru flanșă
    6.0 mm
Suport fixare cu siguranță 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022184

Interval de preț
0,8241 RON - 0,8241 RON

Niveluri de stoc
898 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime cap de blocare
    3.5 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru flanșă
    6.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.6 mm