Meniu Caută

Distanțiere metalice rotunde nefiletate

În stoc

Univerzálna a pevná rozpierka je ideálna pre dekoratívne aplikácie. Tento sortiment je možné zakúpiť v rôznych veľkostiach z nehrdzavejúcej ocele alebo poniklovanej mosadze.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Finalizare Material Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,7817 RON - 1,0829 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
0,8926 RON - 1,6292 RON 430 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
10.0 mm
3,0805 RON - 4,6823 RON 8000 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
3,3406 RON - 5,0794 RON 30 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
3,5185 RON - 5,3531 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
4,2442 RON - 6,0651 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
3,1352 RON - 4,7781 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
2,4369 RON - 5,3942 RON 350 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
3,409 RON - 5,2162 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
3,9566 RON - 6,0514 RON 300 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,6557 RON - 0,9091 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,5503 RON - 0,8735 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,9515 RON - 1,7387 RON 1700 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
7,4341 RON - 16,3333 RON 300 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
40.0 mm
4,559 RON - 8,0365 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
4.3 mm
8.0 mm
40.0 mm
3,0941 RON - 4,6959 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
3,012 RON - 4,6138 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
3,231 RON - 4,9287 RON 48 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
3,3269 RON - 5,0656 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
5,0754 RON - 5,6394 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
  • din 5
Separator 2.5 mm 5.0 mm 10.0 mm Alamă

10228562

Interval de preț
1,6292 RON - 0,8926 RON

Niveluri de stoc
430 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    2.5 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Oțel inoxidabil

10098585

Interval de preț
4,6823 RON - 3,0805 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Oțel inoxidabil

10228630

Interval de preț
5,0794 RON - 3,3406 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm Alamă

10228661

Interval de preț
5,3942 RON - 2,4369 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Oțel inoxidabil

10228746

Interval de preț
6,0514 RON - 3,9566 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Alamă

10098783

Interval de preț
1,7387 RON - 0,9515 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 5.3 mm 10.0 mm 40.0 mm Alamă

10228852

Interval de preț
16,3333 RON - 7,4341 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Oțel inoxidabil

10228616

Interval de preț
4,9287 RON - 3,231 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil