Meniu Caută

Distanțiere metalice rotunde nefiletate

În stoc

Univerzálna a pevná rozpierka je ideálna pre dekoratívne aplikácie. Tento sortiment je možné zakúpiť v rôznych veľkostiach z nehrdzavejúcej ocele alebo poniklovanej mosadze.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Finalizare Material Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
3,231 RON - 4,9287 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
3,6007 RON - 5,49 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
3,231 RON - 6,3388 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
4.3 mm
8.0 mm
30.0 mm
1,1828 RON - 2,1632 RON 3062 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,6955 RON - 0,9283 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
0,6557 RON - 0,9091 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
5,2983 RON - 9,3646 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
4,6549 RON - 4,6549 RON 100 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
3,012 RON - 4,6002 RON 80 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
3,0941 RON - 4,6959 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
3,012 RON - 4,6138 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
3,231 RON - 4,9287 RON 48 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,8091 RON - 1,1212 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
1,1718 RON - 1,1718 RON 15050 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
3,1762 RON - 4,8466 RON 498 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
3,409 RON - 5,2162 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
3,9566 RON - 6,0514 RON 300 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
4,559 RON - 8,0365 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
4.3 mm
8.0 mm
40.0 mm
1,5608 RON - 2,5465 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
3,1352 RON - 4,7781 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
  • din 5
Separator 5.3 mm 10.0 mm 5.0 mm Alamă

10098806

Interval de preț
2,1632 RON - 1,1828 RON

Niveluri de stoc
3062 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Oțel inoxidabil

10228531

Interval de preț
4,6549 RON - 4,6549 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.0 mm
  • Diametru interior
    2.5 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Oțel inoxidabil

10228517

Interval de preț
4,6002 RON - 3,012 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Diametru interior
    2.5 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Oțel inoxidabil

10228616

Interval de preț
4,9287 RON - 3,231 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm Alamă

10098547

Interval de preț
1,1718 RON - 1,1718 RON

Niveluri de stoc
15050 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Oțel inoxidabil

10228609

Interval de preț
4,8466 RON - 3,1762 RON

Niveluri de stoc
498 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Oțel inoxidabil

10228746

Interval de preț
6,0514 RON - 3,9566 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil