Meniu Caută

Distanțiere metalice rotunde nefiletate

În stoc

Univerzálna a pevná rozpierka je ideálna pre dekoratívne aplikácie. Tento sortiment je možné zakúpiť v rôznych veľkostiach z nehrdzavejúcej ocele alebo poniklovanej mosadze.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Finalizare Material Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,849 RON - 1,0481 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
1,4419 RON - 1,7802 RON 100 În stoc
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
4,4444 RON - 5,4869 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
1,5914 RON - 1,9647 RON 17908 În stoc
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,7876 RON - 0,9724 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
1,0504 RON - 1,1671 RON 6000 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
2,323 RON - 2,868 RON 3050 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
1,1874 RON - 1,3194 RON 9780 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,7647 RON - 0,9441 RON 40 În stoc
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
2,3311 RON - 2,878 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
3,5459 RON - 3,5459 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
2,2201 RON - 2,7409 RON 27532 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
1,148 RON - 1,2756 RON 83 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
2,4614 RON - 3,0387 RON 8900 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
2,0343 RON - 2,5115 RON 8700 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
3,5097 RON - 4,333 RON 1040 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
1,6818 RON - 2,0763 RON 7349 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
1,8115 RON - 2,2365 RON 100 În stoc
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
1,0946 RON - 1,2163 RON 9000 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
  • din 5
Distanțier nefiletat 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Alamă

20125196

Interval de preț
1,7802 RON - 1,4419 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    9.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7415290000
Distanțier nefiletat 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Alamă

20070892

Interval de preț
1,9647 RON - 1,5914 RON

Niveluri de stoc
17908 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7415390000
Distanțier nefiletat 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Alamă

20070953

Interval de preț
1,1671 RON - 1,0504 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Distanțier nefiletat 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Alamă

20071035

Interval de preț
2,868 RON - 2,323 RON

Niveluri de stoc
3050 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Distanțier nefiletat 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Alamă

20070991

Interval de preț
1,3194 RON - 1,1874 RON

Niveluri de stoc
9780 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Distanțier nefiletat 2.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Alamă

20070854

Interval de preț
0,9441 RON - 0,7647 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    2.5 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7415290000
Distanțier nefiletat 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Alamă

20071028

Interval de preț
2,7409 RON - 2,2201 RON

Niveluri de stoc
27532 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Distanțier nefiletat 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Alamă

20070984

Interval de preț
1,2756 RON - 1,148 RON

Niveluri de stoc
83 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Distanțier nefiletat 5.3 mm 10.0 mm 6.0 mm Alamă

20071219

Interval de preț
3,0387 RON - 2,4614 RON

Niveluri de stoc
8900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Distanțier nefiletat 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Alamă

20071011

Interval de preț
2,5115 RON - 2,0343 RON

Niveluri de stoc
8700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Distanțier nefiletat 4.3 mm 8.0 mm 25.0 mm Alamă

20071073

Interval de preț
4,333 RON - 3,5097 RON

Niveluri de stoc
1040 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Distanțier nefiletat 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Alamă

20071134

Interval de preț
2,0763 RON - 1,6818 RON

Niveluri de stoc
7349 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Distanțier nefiletat 3.2 mm 6.0 mm 12.0 mm Alamă

20070908

Interval de preț
2,2365 RON - 1,8115 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7415390000
Distanțier nefiletat 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Alamă

20070960

Interval de preț
1,2163 RON - 1,0946 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă