Univerzálna a pevná rozpierka je ideálna pre dekoratívne aplikácie. Tento sortiment je možné zakúpiť v rôznych veľkostiach z nehrdzavejúcej ocele alebo poniklovanej mosadze.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Finalizare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,81 RON - 1,00 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Alamă
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8732 RON - 2,3126 RON | 5760 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,2201 RON - 2,7409 RON | 33632 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,148 RON - 1,2756 RON | 83 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,4614 RON - 3,0387 RON | 9000 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,1874 RON - 1,3194 RON | 16530 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7647 RON - 0,9441 RON | 40 În stoc |
|
Alamă
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,3311 RON - 2,878 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5459 RON - 3,5459 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,323 RON - 2,868 RON | 3050 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,5097 RON - 4,333 RON | 1040 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1981 RON - 1,3312 RON | 59 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,849 RON - 1,0481 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Alamă
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,4419 RON - 1,7802 RON | 100 În stoc |
|
Alamă
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,4444 RON - 5,4869 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,3385 RON - 2,8871 RON | 500 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,8063 RON - 0,9954 RON | 200 În stoc |
|
Alamă
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,3432 RON - 1,4924 RON | 103 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,0657 RON - 8,723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5615 RON - 4,3969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina