Meniu Caută

Distanțiere metalice rotunde nefiletate

În stoc

Univerzálna a pevná rozpierka je ideálna pre dekoratívne aplikácie. Tento sortiment je možné zakúpiť v rôznych veľkostiach z nehrdzavejúcej ocele alebo poniklovanej mosadze.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Finalizare Material Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
3,1352 RON - 4,7781 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
3,231 RON - 4,9287 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
3,6007 RON - 5,49 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,8091 RON - 1,1212 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,5777 RON - 0,7995 RON 100 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,7338 RON - 1,0172 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,7625 RON - 1,0556 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,6955 RON - 0,9283 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
2,9709 RON - 4,6823 RON 88 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
2,9435 RON - 4,6275 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
3,012 RON - 4,6138 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,6557 RON - 0,9091 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,5503 RON - 0,8735 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
3,012 RON - 4,6002 RON 80 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
1,1718 RON - 1,1718 RON 5050 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,8173 RON - 1,1322 RON 500 În stoc
Alamă
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
5,0754 RON - 5,6394 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
3,5185 RON - 5,3531 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
3,231 RON - 6,3388 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
4.3 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,9515 RON - 1,7387 RON 1400 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
  • din 5
Separator 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm Alamă

10228401

Interval de preț
0,7995 RON - 0,5777 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Oțel inoxidabil

10228494

Interval de preț
4,6823 RON - 2,9709 RON

Niveluri de stoc
88 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    2.5 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Oțel inoxidabil

10228517

Interval de preț
4,6002 RON - 3,012 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Diametru interior
    2.5 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm Alamă

10098547

Interval de preț
1,1718 RON - 1,1718 RON

Niveluri de stoc
5050 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm Alamă

10228456

Interval de preț
1,1322 RON - 0,8173 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    2.2 mm
  • Diametru exterior
    4.0 mm
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7415330000
Separator 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Alamă

10098783

Interval de preț
1,7387 RON - 0,9515 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă