Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Univerzálna a pevná rozpierka je ideálna pre dekoratívne aplikácie. Tento sortiment je možné zakúpiť v rôznych veľkostiach z nehrdzavejúcej ocele alebo poniklovanej mosadze.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Finalizare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7817 RON - 1,0829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Alamă
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,8926 RON - 1,6292 RON | 430 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,0805 RON - 4,6823 RON | 8000 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
Oțel inoxidabil
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,3406 RON - 5,0794 RON | 30 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
Oțel inoxidabil
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,5185 RON - 5,3531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
Oțel inoxidabil
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,2442 RON - 6,0651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
Oțel inoxidabil
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,1352 RON - 4,7781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
Oțel inoxidabil
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,4369 RON - 5,3942 RON | 350 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,409 RON - 5,2162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
Oțel inoxidabil
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,9566 RON - 6,0514 RON | 300 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
Oțel inoxidabil
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6557 RON - 0,9091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5503 RON - 0,8735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Alamă
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9515 RON - 1,7387 RON | 1700 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7,4341 RON - 16,3333 RON | 300 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,559 RON - 8,0365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,0941 RON - 4,6959 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
Oțel inoxidabil
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,012 RON - 4,6138 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
Oțel inoxidabil
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,231 RON - 4,9287 RON | 48 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
Oțel inoxidabil
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,3269 RON - 5,0656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
Oțel inoxidabil
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,0754 RON - 5,6394 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
Oțel inoxidabil
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina