Meniu Caută

Distanțiere metalice rotunde nefiletate

În stoc

Univerzálna a pevná rozpierka je ideálna pre dekoratívne aplikácie. Tento sortiment je možné zakúpiť v rôznych veľkostiach z nehrdzavejúcej ocele alebo poniklovanej mosadze.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Finalizare Material Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
4,2442 RON - 6,0651 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,9515 RON - 1,7387 RON 1700 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
4,559 RON - 8,0365 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
4.3 mm
8.0 mm
40.0 mm
7,4341 RON - 16,3333 RON 300 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
40.0 mm
5,2983 RON - 9,3646 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
3,012 RON - 4,6138 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
3,231 RON - 4,9287 RON 48 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
1,5608 RON - 2,5465 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
2,4369 RON - 5,3942 RON 350 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
3,409 RON - 5,2162 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
3,9566 RON - 6,0514 RON 300 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
3,012 RON - 4,6002 RON 80 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
3,5185 RON - 5,3531 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,6557 RON - 0,9091 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
3,1352 RON - 4,7781 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
3,3406 RON - 5,0794 RON 30 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
3,0941 RON - 4,6959 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
2,9709 RON - 4,6823 RON 88 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
2,9435 RON - 4,6275 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
1,1828 RON - 2,1632 RON 3062 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
  • din 5
Separator 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Alamă

10098783

Interval de preț
1,7387 RON - 0,9515 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 5.3 mm 10.0 mm 40.0 mm Alamă

10228852

Interval de preț
16,3333 RON - 7,4341 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Oțel inoxidabil

10228616

Interval de preț
4,9287 RON - 3,231 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm Alamă

10228661

Interval de preț
5,3942 RON - 2,4369 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Oțel inoxidabil

10228746

Interval de preț
6,0514 RON - 3,9566 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Oțel inoxidabil

10228517

Interval de preț
4,6002 RON - 3,012 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Diametru interior
    2.5 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Oțel inoxidabil

10228630

Interval de preț
5,0794 RON - 3,3406 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Oțel inoxidabil

10228494

Interval de preț
4,6823 RON - 2,9709 RON

Niveluri de stoc
88 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    2.5 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 5.3 mm 10.0 mm 5.0 mm Alamă

10098806

Interval de preț
2,1632 RON - 1,1828 RON

Niveluri de stoc
3062 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă