Meniu Caută

Distanțiere hexagonale M6 12.0 12.0 Bej PEEK

Spacerul hexagonal pentru bărbați și femei permite stivuirea sau cuplarea flexibilă a componentelor, asigurând o aliniere și un spațiu de asamblare precise. Forță mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică. Funcționează la temperaturi de până la 260 °C. Fabricat din PEEK.
Numărul piesei Essentra:

20834357

Numărul piesei producătorului:

20834357

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 10,4031 RON
100 + 8,3123 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

208,06 RON

20 x 10,4031 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
l1 12.0
l2 12.0
l3 6.0
l4 2.0
A/F 10.0
Rezistență la tracțiune (N) 116 N/mm
Culoare Bej
Material PEEK
Formă distanțier Hexagonal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne