Meniu Caută

Distanțiere hexagonale M4 35.0 8.0 Bej PEEK

Spacerul hexagonal pentru bărbați și femei permite stivuirea sau cuplarea flexibilă a componentelor, asigurând o aliniere și un spațiu de asamblare precise. Forță mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică. Funcționează la temperaturi de până la 260 °C. Fabricat din PEEK.
Numărul piesei Essentra:

20834234

Numărul piesei producătorului:

20834234

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 14,8397 RON
100 + 11,882 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

296,79 RON

20 x 14,8397 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
l1 35.0
l2 8.0
l3 9.0
l4 1.4
A/F 7.0
Rezistență la tracțiune (N) 116 N/mm
Culoare Bej
Material PEEK
Formă distanțier Hexagonal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne