Meniu Caută

Suport cu blocare cu șurub 5.0 mm Cu fixare cu siguranţă

Locking pin for collar spacer range, this item is compatible with CSR4 item numbers
Numărul piesei Essentra:

10153284

Numărul piesei producătorului:

CSP4-01

1450 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,3499 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 349,90 RON

1000 x 1,3499 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Cu fixare cu siguranţă
Tip Știft
Diametru corp 7.5 mm
Diametru orificiu A 5.0 mm
Lungime distanțier 5.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne