Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.
Cod Serie: SR2787
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu A | Distanța între suprafețele plate | Interval A grosime panou | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1296 RON - 1,1296 RON | 400 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 1,8242 RON - 1,8242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mamă
|
||
| 1,0623 RON - 1,0623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,943 RON - 0,943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mamă
|
||
| 1,0623 RON - 1,0623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mamă
|
||
| 1,0623 RON - 1,0623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,0623 RON - 1,0623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 1,4313 RON - 1,4313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mamă
|
||
| 1,0623 RON - 1,0623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,2181 RON - 1,2181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 1,0623 RON - 1,0623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,1296 RON - 1,1296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mamă
|
||
| 1,9085 RON - 1,9085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
Mamă
|
||
| 1,0623 RON - 1,0623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Mamă
|
||
| 1,0623 RON - 1,0623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,6559 RON - 1,6559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mamă
|
||
| 1,0623 RON - 1,0623 RON | 200 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mamă
|
||
| 1,1296 RON - 1,1296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mamă
|
||
| 1,9085 RON - 1,9085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
Mamă
|
||
| 1,7401 RON - 1,7401 RON | 3363 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
1.772 in
45.0 mm