10556979
CBS-TM-20-19
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 0,2807 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tip | Mamă |
|---|---|
| Diametru orificiu | 4.0 mm |
| Diametru orificiu | 0.157 in |
| Female thread length | 5.0 mm |
| Female thread length | 5.0 mm |
| Înălțime cap de blocare A | 10.2 mm |
| Înălțime cap de blocare A | 0.402 in |
| Tip fixare orificiu A | Snap Lock |
| Tip fixare orificiu B | Fixare cu filet tată |
| Interval A grosime panou | 1.57 mm |
| Interval A grosime panou | 0.062 in |
| Culoare | Natural |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina