Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 8.0 mm Negru Nailon 6/6

Acest distanțier de tip baionetă cu blocare are un corp nervurat și un filet inferior pentru fixarea într-o placă de bază sau panou. Acest articol este realizat din material conform UL94 HB.
Numărul piesei Essentra:

10206232

Numărul piesei producătorului:

1306292

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 1,3262 RON
1000 - 4999 1,2978 RON
5000 - 9999 1,2694 RON
10000 + 1,241 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

663,10 RON

500 x 1,3262 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu 4.0 mm
Female thread length 6.0 mm
Tip fixare orificiu A Snap Lock
Tip fixare orificiu B Filet mamă
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne