Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
0,9725 RON - 0,9725 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
10.0 mm
2,7084 RON - 3,7608 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
PA
20.0 mm
2,5119 RON - 3,9574 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Negru
PA
20.0 mm
2,7084 RON - 3,7608 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
PA
12.0 mm
2,7084 RON - 3,7608 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
PA
18.0 mm
4,1818 RON - 5,8097 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
POM
30.0 mm
1,7401 RON - 1,7401 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
35.0 mm
2,7084 RON - 3,7608 RON 98 În stoc
M5
Negru
PA
5.0 mm
2,7084 RON - 3,7608 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
PA
18.0 mm
1,9225 RON - 2,3997 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Natural
PA
5.0 mm
2,7084 RON - 3,7608 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
PA
20.0 mm
4,5747 RON - 5,9501 RON 500 În stoc
M5
Natural
PA
35.0 mm
5,0519 RON - 6,5535 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
PA
50.0 mm
2,0067 RON - 2,4839 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
PA
4.0 mm
4,1818 RON - 5,8097 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
PA
30.0 mm
4,5747 RON - 5,9501 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
PA
40.0 mm
5,0519 RON - 6,5535 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
PA
45.0 mm
5,5852 RON - 7,2131 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
PA
60.0 mm
4,1818 RON - 5,8097 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
PA
25.0 mm
2,7084 RON - 3,7608 RON 820 În stoc
M5
Natural
PA
12.0 mm
  • din 31
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M5 5.0 mm

10368558

Interval de preț
3,7608 RON - 2,7084 RON

Niveluri de stoc
98 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    2.5 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru
    10.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M5 35.0 mm

10368718

Interval de preț
5,9501 RON - 4,5747 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru
    10.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M5 12.0 mm

10368596

Interval de preț
3,7608 RON - 2,7084 RON

Niveluri de stoc
820 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungime filet intern
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru
    10.0 mm