Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
3,2994 RON - 6,4621 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PPS
25.0 mm
4,9503 RON - 5,0521 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
40.0 mm
10157664 1,3079 RON - 1,3079 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
35,1393 RON - 43,1102 RON 100 În stoc
M5
Maro deschis
PEEK
6.0 mm
2,0207 RON - 2,0207 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
35,1393 RON - 43,1102 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PEEK
12.0 mm
3,2166 RON - 5,6758 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
PPS
25.0 mm
33,3149 RON - 40,8929 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PEEK
10.0 mm
43,5733 RON - 53,4948 RON 10 În stoc
M3
Maro deschis
PEEK
20.0 mm
28,1928 RON - 34,606 RON 20 În stoc
M3
Maro deschis
PEEK
5.0 mm
1,3079 RON - 1,3079 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
PA
18.0 mm
0,9697 RON - 0,9697 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
5.0 mm
2,0207 RON - 2,0207 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
4,2941 RON - 6,5535 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
40.0 mm
5,4028 RON - 6,0062 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
60.0 mm
4,645 RON - 5,2905 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
PA
50.0 mm
0,9612 RON - 0,9612 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PA
8.0 mm
1,7401 RON - 1,7401 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,7114 RON - 0,7114 RON 380 În stoc
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
1,5155 RON - 1,5155 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Negru
PA
8.0 mm
  • din 31
Distanţier cu filet interior la ambele capete 8.0 mm 6.0 mm

10221228

Interval de preț
43,1102 RON - 35,1393 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete 6.0 mm 20.0 mm

10221006

Interval de preț
53,4948 RON - 43,5733 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete 6.0 mm 5.0 mm

10221044

Interval de preț
34,606 RON - 28,1928 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm

10417454

Interval de preț
0,7114 RON - 0,7114 RON

Niveluri de stoc
380 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    10.0 mm